카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 31-340-20
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de fixation
Rondelles
31_34
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_fixation/rondelles/31_34/31_340_asmtab.prj},{NB=emile_maurin_31-340-20},{REF=31-340-20},{NORMNR=GN 185},{D1=20},{D2=5.3},{D3=10.3},{L1=3.5},{L2=1.0},{VIS=M5},{NI=NIROSTA},{SX1=2.000},{RX1=15.030},{DX2=5},{PPATH=31_34/31_340_asmtpl.prj},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 31-340 - Rondelle inox avec embase polyamide
Nomenclature
Emile Maurin 31-340-20
Référence
31-340-20
31-340-20
D1
20
20
mm
D2
5.3
5.3
mm
D3
10.3
10.3
mm
L1
3.5
3.5
mm
L2
1.0
1.0
mm
VIS
M5
M5
Informations
정보
INFOTEXTE
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성