??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 31-194 - Bride pour raccord rapide
Nomenclature
Emile Maurin 31-1941-53-12
Référence
VERSION
D1
53
D2
M12 mm
D3
mm
D4
8.5 mm
L1
8 mm
L2
18 mm
L3
55 mm
L4
110 mm
L5
40 mm
L6
85 mm
Informations
Informace
INFOTEXTE
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model