카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 31-1635-20-40
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de fixation
Vis - Goujons - Boulons en Té
31_163
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_fixation/vis_goujons_boulons_en_te/31_163/31_163.prj},{NB=emile_maurin_31-1635-20-40},{REF=31-1635-20-40},{VERS=Joint H-NBR},{FINITION=Mat},{FILETAGE=Entièrement filetée},{D1=M20},{D2=40},{D3=40.8},{L1=32.0},{L2=40},{L3=-},{S1=30},{INFOS=INFOTEXTE},{PARTNUMBER=GN 1580-M20-40-MT-H},{NORMNR=GN 1580},{D1X=20},{L2X=0},{OB=mattiert (Ra < 0,8 µm)},{SEALING=H-NBR},{MAT=Edelstahl nichtrostend, 1.4404 (A4)},{WEIGHT=0.2960},{CTN=73181575},{ROHS=YES}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 136
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 31-163 - Vis à tête hexagonale inox 316 L conception hygiénique
Nomenclature
Emile Maurin 31-1635-20-40
Référence
31-1635-20-40
31-1635-20-40
Version
Joint H-NBR
Joint H-NBR
FINITION
Mat
Mat
FILETAGE
Entièrement filetée
Entièrement filetée
D1
M20
M20
D2
40
40
mm
D3
40.8
40.8
mm
L1
32.0
32.0
mm
L2
40
40
mm
L3
-
-
mm
S1
30
30
mm
Informations
정보
INFOTEXTE
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성