카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 31-1132-12-50
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de fixation
Vis - Goujons - Boulons en Té
31_113
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_fixation/vis_goujons_boulons_en_te/31_113/31_1132.prj},{NB=emile_maurin_31-1132-12-50_0},{REF=31-1132-12-50},{A=0},{D1=M12},{D2=6.0},{D3=7},{L1=50},{6PANS=6},{INFOS=INFOTEXTE},{M=Stahl},{CF=709.8-m12-50-r.step},{PPATH=31_1132/31_1132_asmtpl.prj},{NORMNR=GN 709.8},{NDM=12},{P=1.75},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 31-1132 - Vis de pression acier à bille striée avec joint torique
Nomenclature
Emile Maurin 31-1132-12-50
Référence
31-1132-12-50
31-1132-12-50
Angle
°
D1
M12
M12
mm
D2
6.0
6.0
mm
D3
7
7
mm
±0.3
50
50
mm
6PANS
6
6
mm
Informations
정보
INFOTEXTE
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성