目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 31-1121-10-25
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Composants mécaniques et éléments d'articulation (Série 31)
composants_mecaniques
31_112
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie31_composant/composants_mecaniques/31_112/31_1121.prj},{NB=emile_maurin_31-1121-10-25_0},{REF=31-1121-10-25},{A=0},{D1=10},{D2=6.0},{D3=7},{D4=M4},{L1=25},{L2=18.6},{INFOS=INFOTEXTE},{P=0.7},{M=Stahl},{CF=709.7-10-25-b.step},{PPATH=31_1121/31_1121_asmtpl.prj},{NORMNR=GN 709.7},{NDM=4},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 31-1121 - Patin de pression acier à bille lisse avec joint torique
Nomenclature
Emile Maurin 31-1121-10-25
Référence
31-1121-10-25
31-1121-10-25
Angle
°
h9
10
10
mm
D2
6.0
6.0
mm
D3
7
7
mm
D4
M4
M4
±0.13
25
25
mm
L2
18.6
18.6
mm
Informations
Information
INFOTEXTE
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型