카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 31-1112-6-40
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de fixation
Vis - Goujons - Boulons en Té
31_111
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_fixation/vis_goujons_boulons_en_te/31_111/31_1112.prj},{NB=emile_maurin_31-1112-6-40_0},{REF=31-1112-6-40},{ROT=0},{D1=M6},{D2=6.0},{D3=7.0},{H1=40},{H2=9.5},{L1=11.5},{L2=10},{INFOS=INFOTEXTE},{PPATH=31_1112/31_1112_asmtpl.prj},{D1X=6},{L1X=12,25,40},{NORMNR=GN 709.6},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 31-1112 - Vis de pression acier à bille striée avec joint torique
Nomenclature
Emile Maurin 31-1112-6-40
Référence
31-1112-6-40
31-1112-6-40
Rotation
°
D1
M6
M6
D2
6.0
6.0
mm
D3
7.0
7.0
mm
H1
40
40
mm
H2
9.5
9.5
mm
L1
11.5
11.5
mm
L2
10
10
mm
Information
정보
INFOTEXTE
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성