카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 31-063-8-30
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de fixation
Vis - Goujons - Boulons en Té
31_06
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_fixation/vis_goujons_boulons_en_te/31_06/31_063.prj},{NB=emile_maurin_31-063-8-30},{REF=31-063-8-30},{D1=M8},{D4=6.1±0.05},{L1=30},{L4=5.3},{L5=6.2},{S1=13},{INFOS=INFOTEXTE},{D1X=8.000},{L1X=25,30,35,45},{D4X=6.100},{RX=5.750},{R=0.600},{Y1=1.450},{RR=2.550},{NORMNR=GN 933.5},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 31-063 - Vis de pression inox embout technopolymère
Nomenclature
Emile Maurin 31-063-8-30
Référence
31-063-8-30
31-063-8-30
D1
M8
M8
D4
6.1±0.05
6.1±0.05
mm
L1
30
30
mm
L4
5.3
5.3
mm
≈
6.2
6.2
mm
S1
13
13
mm
Informations
정보
INFOTEXTE
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성