국가 별
표준별
언어선택:
français
français
품질보증 정보
카탈로그: EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
Emile Maurin 303ETR20 L=3000
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
Série E - Acier inoxydables
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_metallurgiques/serie_e/303etr.prj},{NB=Emile Maurin 303ETR20 1000},{D=20},{L=1000},{KG1=2.466},{TOL=h10 : 0 / -84 µ},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=303etr.txt},{WEB=https://acier.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 37
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
Description
Modèle 303 ETR - ACIER INOXYDABLE AUSTENITIQUE 303 CALIBRE A FROID - ROND
Nomenclature
Emile Maurin 303ETR20 L=3000
Référence
303ETR20
303ETR20
Diamètre
20
20
mm
Longueur
mm
값 입력 L
Longueur
mm
cm
inch
ft
확인
Poids
2.466
2.466
kg
Tolérances
h10 : 0 / -84 µ
h10 : 0 / -84 µ
ISO : µ
Informations
정보
INFOTEXTE
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성