카탈로그: M'DIRECT - Visserie en petit conditionnement
생성됨: 12.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
M'DIRECT - Visserie en petit conditionnement
Emile Maurin 30101B5X20
M'DIRECT - Visserie en petit conditionnement
Acier
Powered by
CAD모델 선택
{m_direct/acier/30101b.prj},{NB=emile_maurin_30101B5X20},{REF=30101B5X20},{DXL=5x20},{MAT=Acier zingué classe 4.8},{D=5},{L=20},{K=2.70},{DK=9.300},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr},{D3=4.019},{P=0.800},{DF=4.480},{A=1.600},{R=1.300},{M=5.400},{LG=4.300},{WEB2=https://fixation.emile-maurin.fr/fr/vis-metaux-tete-fraisee-cruciforme-z-pozi-acier-classe-4-8-zn-din-965-30101b},{IDNR=},{NENN=M5x20}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 16
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
M'DIRECT - Visserie en petit conditionnement
Description
Modèle 30101B - ACIER zingué classe 4.8
Nomenclature
Emile Maurin 30101B5X20
Référence
30101B5X20
30101B5X20
DXL
5x20
5x20
Matière
Acier zingué classe 4.8
Screw nominal diameter
5
5
mm
Length
20
20
mm
Head height
2.70
2.70
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성