카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 26-922-30
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Sauterelles
Sauterelles verticales (Sauterelles poussées)
26_92_2
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/sauterelles/sauterelles_poussees/26_92_2/26_92_2.prj},{NB=emile_maurin_26-922-30_0},{REF=26-922-30},{ANGLE1=90},{ANGLE=0},{D1=7.1},{H1=190},{H2=40.4},{H3=17.5},{H4=7.5},{L1=6},{L2=88.4},{L3=123},{L4=19},{L5=8.0},{L6=3},{L7=6},{L8=5.5},{L9=35},{A=90°},{F1=2.0},{VIS=M 8},{INFOS=INFOTEXTE},{BESTNR=391771du},{ARTNR=A9207SB},{GR=3},{ALPHA=1},{VB=MIN},{E=65},{AA=19},{A1=35},{A3=8.0},{A6=5.5},{B2=6},{C=40.5},{C1=17.5},{C2=3},{D=7.1},{F11=6.0},{H=175},{L=123.0},{L11=88.5},{M=M 8},{W1=90},{W2=115},{HK=2000},{GEW=380},{AS=M 8x 65},{HWMIN=-10},{HWMAX=9},{B1=47},{CTN=MIN},{PPATH=26_92_2_asmtpl.prj},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 26-92 - Sauterelle verticale à bras plein, à embase verticale
Nomenclature
Emile Maurin 26-922-30
Référence
26-922-30
26-922-30
ANGLE
°
D1
7.1
7.1
mm
H1
190
190
mm
H2
40.4
40.4
mm
H3
17.5
17.5
mm
H4
7.5
7.5
mm
L1
6
6
mm
L2
88.4
88.4
mm
L3
123
123
mm
L4
19
19
mm
L5
8.0
8.0
mm
L6
3
3
mm
L7
6
6
mm
L8
5.5
5.5
mm
L9
35
35
mm
A
90°
90°
°
F1
2.0
2.0
kN
VIS
M 8
M 8
Informations
정보
INFOTEXTE
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성