??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 26-801 - Sauterelle à crochet horizontale, avec bouton de verrouillage
Nomenclature
Emile Maurin 26-801-42
Référence
COULEUR
Position
D1
8 mm
D2
8.5 mm
H1
94 mm
H2
26 mm
H3
168 mm
L1
mm
Введите значение для L1
mm
cm
inch
ft
L2MIN
209 mm
L2MAX
273 mm
L3
32 mm
L4MIN
59 mm
L4MAX
123 mm
L5
19 mm
L6
9.5 mm
L7
53.5 mm
L8
64.5 mm
L9
35 - 46
F1
7.0 kN
Informations
Информация
INFOTEXTE
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей