카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 26-310-30
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Sauterelles
Sauterelles pneumatiques
26_31
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/sauterelles/sauterelles_pneumatiques/26_31/26_310_assmtab.prj},{NB=emile_maurin_26-310-30_0_8_21.5},{REF=26-310-30},{ALPHA=0},{POS=21.5},{GR=3},{E1=43},{HWMIN=2},{HWMAX=14},{HHWW=8.000},{D1=7.1},{D2=12},{D3=R1/8},{H1=157},{H2=74},{H3=35.6},{H4=18},{H5=29},{H6=8.0},{L1=260},{L2=80},{L3=36},{L4=43},{L5=27},{L6=16},{L7=32},{L8=8},{L9=20},{L10=0.0},{L11=7.5},{L12=70},{F1=1.4},{F2=2.5},{F3=0.65},{F4=1.1},{F5=0.50},{VIS=M 8 x 45},{VN=0.35},{C=52},{P=32},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=26-310.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 26-310 - Sauterelle pneumatique - Vérin Festo
Nomenclature
Emile Maurin 26-310-30
Référence
26-310-30
Angle
°
Position
mm
값 입력 POS
Position
mm
cm
inch
ft
확인
D1
7.1
mm
D2
12
mm
D3
R1/8
H1
157
mm
H2
74
mm
H3
35.6
mm
H4
18
mm
H5
29
mm
Hauteur
mm
값 입력 H6
Hauteur
mm
cm
inch
ft
확인
L1
260
mm
L2
80
mm
L3
36
mm
L4
43
mm
L5
27
mm
L6
16
mm
L7
32
mm
L8
8
mm
L9
20
mm
L10
0.0
mm
L11
7.5
mm
L12
70
mm
F1
1.4
kN
F2
2.5
kN
F3
0.65
kN
F4
1.1
kN
F5
0.50
kN
VIS
M 8 x 45
VN
0.35
Course
52
mm
Diamètre piston
32
mm
Informations
정보
INFOTEXTE
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성