??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 26-308 - Sauterelle à crochet à petite embase, inox - Avec patte d'accrochage
Nomenclature
Emile Maurin 26-308-30
Référence
26-308-30
Course d ajustement
mm
Enter value for COURSE
Course d ajustement
mm
cm
inch
ft
D1
7.1 mm
D2
6.5 mm
H1
36 mm
H2
23 mm
L1
34 -56 mm
L2MAX
242 mm
L3
38 mm
L4
52 mm
L5
27 mm
L6
102 mm
L7
168 mm
L8MIN
15 mm
L8MAX
42 mm
R1
5.5 mm
F1
1.5 kN
Informations
Information
INFOTEXTE
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models