카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 26-287-54
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Sauterelles
Sauterelles à tige coulissante
26_28
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/sauterelles/sauterelles_coulissante/26_28/26_287.prj},{NB=emile_maurin_26-287-54 0 30},{REF=26-287-54},{COULEUR=Orange},{D1=16},{D3=M24 x 1,5},{H1=149},{L1=92},{L2=0},{L3=24},{L4=45},{L5=175},{L6=30.0},{L6MIN=30},{L6MAX=50},{L7=49},{F1=4.0},{F2=4.0},{INFOS=INFOTEXTE},{BESTNR=557456},{GR=5},{PDF=PDF},{HANDGRIFF=orangefarben},{VERSCLR=3},{AS=M12 x50},{H=37},{L33=139},{M=M12},{GEW=1200},{HUX=67},{VGRIFF=5},{CTN=84662020},{EAN=4020772009137},{PPATH=26_287/26_287_sch.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 18
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 26-287 - Sauterelle à tige coulissante courte inox
Nomenclature
Emile Maurin 26-287-54
Référence
26-287-54
26-287-54
COULEUR
Orange
Orange
D1
16
16
mm
D3
M24 x 1,5
M24 x 1,5
mm
H1
149
149
mm
L1
92
92
mm
L2
mm
값 입력 L2
mm
cm
inch
ft
확인
L3
24
24
mm
L4
45
45
mm
L5
175
175
mm
L6
mm
값 입력 L6
mm
cm
inch
ft
확인
L6MIN
30
30
mm
L6MAX
50
50
mm
L7
49
49
mm
F1
4.0
4.0
kN
F2
4.0
4.0
kN
Informations
INFOTEXTE
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성