카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 26-247-44
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Sauterelles
Sauterelles à crochet
26_24
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/sauterelles/sauterelles_a_crochet/26_24/26_247.prj},{NB=emile_maurin_26-247-44_1_130},{REF=26-247-44},{COULEUR=Orange},{POS=1},{COURSE=130.0},{D1=8},{D2=8.5},{H1=94.5},{H2=26},{L1MIN=66.0},{L1MAX=130},{L2=114},{L3=32},{L4MIN=59.0},{L4MAX=123},{L5=19},{L6=9.5},{L7=53.5},{L8=64.5},{L10=35.0 - 46.0},{F1=7.0},{INFOS=INFOTEXTE},{BESTNR=557448},{GR=4},{PDF=PDF},{HANDGRIFF=orangefarben},{VERSCLR=3},{AP1=26},{H22=171},{L11MIN=212},{L11MAX=276},{GEW=810},{CTN=84662020},{EAN=4020772009052},{PPATH=26_247/26_247_sch.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 18
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 26-247 - Sauterelle à crochet horizontale - Inox
Nomenclature
Emile Maurin 26-247-44
Référence
26-247-44
26-247-44
COULEUR
Orange
Orange
Position
fermé
partiellement ouvert
ouvert
fermé
partiellement ouvert
ouvert
Course d'ajustement
mm
값 입력 COURSE
Course d'ajustement
mm
cm
inch
ft
확인
D1
8
8
mm
D2
8.5
8.5
mm
H1
94.5
94.5
mm
H2
26
26
mm
L1MIN
66.0
66.0
mm
L1MAX
130
130
mm
L2
114
114
mm
L3
32
32
mm
L4MIN
59.0
59.0
mm
L4MAX
123
123
mm
L5
19
19
mm
L6
9.5
9.5
mm
L7
53.5
53.5
mm
L8
64.5
64.5
mm
L10
35.0 - 46.0
35.0 - 46.0
mm
F1
7.0
7.0
kN
Informations
정보
INFOTEXTE
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성