??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 26-175 - Sauterelle poussée à poignée de sécurité à embase horizontale anti-reflets
Nomenclature
Emile Maurin 26-175-20
Référence
26-175-20
ALPHA
°
Valeur alpha
°
Position embout
mm
Введите значение для POS
Position embout
mm
cm
inch
ft
D1
5.5 mm
H1
130 mm
H3
12 mm
Course
mm
Введите значение для H4
Course
mm
cm
inch
ft
L1
6 mm
L2
52 mm
L3
78 mm
L4
20.0 mm
L5
26 mm
L6
11 mm
L7
6.0 mm
L8
23 - 31 mm
L9
32 mm
L10
43 mm
L11
88 mm
F1
1.0 kN
F2
1.2 kN
VIS
M6x35
Informations
Информация
INFOTEXTE
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей