??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 26-175 - Sauterelle poussée à poignée de sécurité à embase horizontale anti-reflets
Nomenclature
Emile Maurin 26-175-20
Référence
26-175-20
ALPHA
°
Valeur alpha
°
Position embout
mm
Entrez la valeur pour POS
Position embout
mm
cm
inch
ft
D1
5.5 mm
H1
130 mm
H3
12 mm
Course
mm
Entrez la valeur pour H4
Course
mm
cm
inch
ft
L1
6 mm
L2
52 mm
L3
78 mm
L4
20.0 mm
L5
26 mm
L6
11 mm
L7
6.0 mm
L8
23 - 31 mm
L9
32 mm
L10
43 mm
L11
88 mm
F1
1.0 kN
F2
1.2 kN
VIS
M6x35
Informations
Information
INFOTEXTE
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés