카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 26-172-42
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Sauterelles
Sauterelles verticales (Sauterelles poussées)
26_17
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/sauterelles/sauterelles_poussees/26_17/26_172.prj},{NB=emile_maurin_26-172-42_27_0},{REF=26-172-42},{COULEUR=Noir},{ANGLE=0},{D1=8.6},{H1=244},{H2=65},{H3=20},{H4=65.0},{H5MIN=16.5},{H5MAX=45.5},{L1=10},{L2=100},{L3=140},{L4=32.0},{L5=27},{L6=30},{L7=22},{L8=13.0},{L10=50},{F1=2.0},{F2=3.0},{VIS=M 8 x 65},{INFOS=INFOTEXTE},{BESTNR=558138},{GR=4},{PDF=PDF},{W1=105},{W2=60},{VERSCLR=6},{HANDGRIFF=schwarz},{VERSGR2=46},{GRIFF2=schwarz},{VERSAS=865},{E=54},{F=16},{L=-},{L22=130},{M=55.5},{M1=-},{P=53},{GEW=690},{CTN=84662020},{EAN=4020772019037},{PPATH=26_172/26_172_sch.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 18
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 26-172 - Sauterelle verticale à poignée de sécurité à embase horizontale
Nomenclature
Emile Maurin 26-172-42
Référence
26-172-42
26-172-42
COULEUR
Noir
Noir
ANGLE
0
105
0
105
°
D1
8.6
8.6
mm
H1
244
244
mm
H2
65
65
mm
H3
20
20
mm
H4
65.0
65.0
mm
H5MIN
16.5
16.5
mm
H5MAX
45.5
45.5
mm
L1
10
10
mm
L2
100
100
mm
L3
140
140
mm
L4
32.0
32.0
mm
L5
mm
값 입력 L5
mm
cm
inch
ft
확인
L6
30
30
mm
L7
22
22
mm
L8
13.0
13.0
mm
L10
50
50
mm
F1
2.0
2.0
kN
F2
3.0
3.0
kN
VIS
M 8 x 65
M 8 x 65
mm
Informations
정보
INFOTEXTE
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성