??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 26-140 - Sauterelle à crochet en "U" avec bouton de verrouillage
Nomenclature
Emile Maurin 26-140-30
Référence
26-140-30
Position
mm
D1
7.1 mm
D2
6.5 mm
H1
37.7 mm
H2
19 mm
H3
181 mm
L2
75 mm
L3
19 mm
L4
40 mm
L5
13 mm
L6
5.6 mm
L7
14 mm
L8
49 mm
L9
21 mm
L10
38.5 mm
L11
45 mm
L12
33.5 mm
F1
3.0 kN
Informations
Information
INFOTEXTE
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models