??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 26-101 - Sauterelle à crochet à petite embase - Sans patte d'accrochage
Nomenclature
Emile Maurin 26-101-30
Référence
26-101-30
Crochet
mm
Enter value for VWEG
Crochet
mm
cm
inch
ft
D1
7.1 mm
D2
6.5 mm
H1
36 mm
H2
23 mm
L1
34-56 mm
L2MAX
242 mm
L3
38 mm
L4
52 mm
L5
27 mm
L6
102 mm
L7
168 mm
L8MIN
15 mm
L8MAX
42 mm
R1
5.5 mm
F1
3 kN
Informations
Information
INFOTEXTE
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models