??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 26-095 - Sauterelle à crochet avec bouton de verrouillage
Nomenclature
Emile Maurin 26-095-30
Référence
26-095-30
Position
mm
Position
mm
Введите значение для CROCHET
Position
mm
cm
inch
ft
D1
7.1 mm
H1
38 mm
H2
23.0 mm
L1
67 - 79 mm
L2MAX
242 mm
L3
19 mm
L4
74.5 - 86.5 mm
L5
5.5 mm
L6
40 mm
L7
32 - 35 mm
L8
45 mm
L9
98 mm
L10
42 mm
L11
40.5 - 52.5 mm
R1
5.5 mm
F1
3.0 kN
Informations
Информация
INFOTEXTE
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей