카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 26-095-30
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Sauterelles
Sauterelles à crochet
26_09
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/sauterelles/sauterelles_a_crochet/26_09/26_095.prj},{NB=emile_maurin_26-095-30_1_0},{REF=26-095-30},{POS=1},{CROCHET=0},{D1=7.1},{H1=38},{H2=23.0},{L1=67 - 79},{L2MAX=242},{L3=19},{L4=74.5 - 86.5},{L5=5.5},{L6=40},{L7=32 - 35},{L8=45},{L9=98},{L10=42},{L11=40.5 - 52.5},{R1=5.5},{F1=3.0},{INFOS=INFOTEXTE},{BESTNR=93666},{GR=3},{ALPHA=90},{MAXWEG=12},{GEW=295},{B1=32 - 44},{B2=65-77},{E1=40 - 52},{E2=72 - 84},{H11=36},{K=13},{L111=123},{S=99},{W=15},{PPATH=26_095/26_095_sch.prj},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 26-095 - Sauterelle à crochet avec bouton de verrouillage
Nomenclature
Emile Maurin 26-095-30
Référence
26-095-30
Position
fermé
ouvert
fermé
ouvert
mm
Position
mm
값 입력 CROCHET
Position
mm
cm
inch
ft
확인
D1
7.1
mm
H1
38
mm
H2
23.0
mm
L1
67 - 79
mm
L2MAX
242
mm
L3
19
mm
L4
74.5 - 86.5
mm
L5
5.5
mm
L6
40
mm
L7
32 - 35
mm
L8
45
mm
L9
98
mm
L10
42
mm
L11
40.5 - 52.5
mm
R1
5.5
mm
F1
3.0
kN
Informations
정보
INFOTEXTE
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성