카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 26-016-10
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Sauterelles
Sauterelles verticales (Sauterelles poussées)
26_01
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/sauterelles/sauterelles_poussees/26_01/26_016.prj},{NB=emile_maurin_26-016-10_1_0_9_11},{REF=26-016-10},{OUVERTURE=0},{POS=9.0},{D1=4.5},{H1=108},{H2=31},{H3=10},{H5=26.5},{H6=11},{H6MIN=8},{H6MAX=15},{L1=5},{L2=38},{L3=60},{L4=16},{L5=18},{L6=14},{L7=5.5},{L9=5},{L11=20},{L12=27},{F1=0.6},{F2=1.1},{VIS=M5x30},{EMBASE=1},{INFOS=INFOTEXTE},{ALPHA=1},{BESTNR=90415},{GR=1},{AS=M5x38},{GEW=105},{Q=12},{W1=95},{W2=0},{HW2=11},{PPATH=26_016/26_016_sch.prj},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 26-016 - Sauterelle poussée à embase verticale anti-reflets
Nomenclature
Emile Maurin 26-016-10
Référence
26-016-10
26-016-10
mm
OUVERTURE
°
Position embout
mm
값 입력 POS
Position embout
mm
cm
inch
ft
확인
D1
4.5
4.5
mm
H1
108
108
mm
H2
31
31
mm
H3
10
10
mm
H5
26.5
26.5
mm
H6
mm
값 입력 H6
mm
cm
inch
ft
확인
H6MIN
8
8
mm
H6MAX
15
15
mm
L1
5
5
mm
L2
38
38
mm
L3
60
60
mm
L4
16
16
mm
L5
18
18
mm
L6
14
14
mm
L7
5.5
5.5
mm
L9
5
5
mm
L11
20
20
mm
L12
27
27
mm
F1
0.6
0.6
kN
F2
1.1
1.1
kN
VIS
M5x30
M5x30
EMBASE
1
1
-
Informations
정보
INFOTEXTE
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성