카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 26-015-10
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Sauterelles
Sauterelles verticales (Sauterelles poussées)
26_01
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/sauterelles/sauterelles_poussees/26_01/26_015.prj},{NB=emile_maurin_26-015-10_0_1_0_9},{REF=26-015-10},{D1=4.5},{H1=98},{H2=19},{H3=10},{H4=0},{ALPHA=1},{VAL=0},{L1=60},{L2=58},{L3=61},{L4=16},{L5=9.0},{L6=6},{L7=0},{L8=5.5},{L9=0},{L10=26},{L11=},{L13=},{L14=27},{L15=34},{F1=0.6},{F2=1.1},{VIS=M5 x 38},{INFOS=INFOTEXTE},{GR=1},{VERS=3},{GEW=105},{A=5},{B=39},{C=16.0},{E=18},{F=6.0},{HWMIN=-3},{HWMAX=2},{K=5.5},{L=-},{M=22,5 - 26},{M1=-},{N=34},{P=27},{W1=95},{W2=95},{HW2=0},{PPATH=26_015/26_015_sch.prj},{BESTNR=90175_du},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 26-015 - Sauterelle poussée à embase horizontale anti-reflets
Nomenclature
Emile Maurin 26-015-10
Référence
26-015-10
26-015-10
D1
4.5
4.5
mm
H1
98
98
mm
H2
19
19
mm
H3
10
10
mm
H4
mm
값 입력 H4
mm
cm
inch
ft
확인
ALPHA
Standard
Alternativ
Standard
Alternativ
mm
Valeur Alpha
°
L1
60
60
mm
L2
58
58
mm
L3
61
61
mm
L4
16
16
mm
L5
mm
값 입력 L5
mm
cm
inch
ft
확인
L6
6
6
mm
L7
0
0
mm
L8
5.5
5.5
mm
L9
0
0
mm
L10
26
26
mm
L11
mm
L13
mm
L14
27
27
mm
L15
34
34
mm
F1
0.6
0.6
kN
F2
1.1
1.1
kN
VIS
M5 x 38
M5 x 38
Informations
정보
INFOTEXTE
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성