??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 26-014 - Sauterelle verticale à vis de placage fixe
Nomenclature
Emile Maurin 26-014-12
Référence
COULEUR
ANGLE
°
D1
4.5 mm
D2
5 mm
H1
98 mm
H2
20 mm
H3
10 mm
H4
-4.5 à 6 mm
L1
40 mm
L2
16 mm
L3
45 mm
L4
67 mm
L5
24 mm
L6
12 mm
L7
34 mm
L8
27 mm
L9
5 mm
F1
1.0 kN
VIS
M 5x30 mm
Informations
Information
INFOTEXTE
Previews
3D
2D
Download CAD models