??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 24-090 - Bride latérale
Nomenclature
Emile Maurin 24-090-14
Référence
24-090-14
L1
14
L2
50 mm
L3
19 mm
L4
53 mm
L5
9 mm
D1
M12 mm
+2
68 mm
D3
M12
D4
M6
D5
M6 mm
+/-0.1
65 ±0.1
H2
72 mm
H3
5 mm
S1
6 mm
F1
12 kN
F2
5 kN
Informations
Information
INFOTEXTE
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models