카탈로그: BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
생성됨: 12.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Béné Inox 232028-180X40/O
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
serie_32
Hinges
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_boulonnerie/serie_32/charniere/232028.prj},{NB=bene_inox_232028-180X40/O},{REF=232028-180X40/O},{AXB=180 x 40},{D=4},{C=1.5},{RESSORT=Ouvrant},{MATIERE=Inox},{VERSION=Non percée},{L1=180},{L2=40},{L3=60},{L4=22.7},{D2=4},{PPATH=232028/232028_asmtpl.prj},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Description
Modèle 232028 - Rectangular hinge rolled knuckle with opening or closing spring - Stainless steel 304
Bill of material
Béné Inox 232028-180X40/O
Référence
232028-180X40/O
232028-180X40/O
AXB
180 x 40
180 x 40
mm
D
4
mm
C
1.5
mm
RESSORT
Ouvrant
Ouvrant
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성