??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 6
HELP_VARIABLE
Company
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Description
Modèle 232027 - Rectangular drilled hinge rolled knuckle with opening or closing spring - Stainless steel 304
Bill of material
Béné Inox 232027-180X40/O
Référence
AXB
mm
F
22.7 mm
G
60 mm
D
4 mm
C
1.5 mm
Nombre de trous
mm
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)