카탈로그: M'DIRECT - Visserie en petit conditionnement
생성됨: 12.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
M'DIRECT - Visserie en petit conditionnement
Emile Maurin 23000 10x10
M'DIRECT - Visserie en petit conditionnement
Acier
Powered by
CAD모델 선택
{m_direct/acier/23000b.prj},{NB=emile_maurin_23000 10x10},{REF=23000 10x10},{DXL=10x10},{MAT=Acier brut classe 12.9},{D=10},{L=10},{S=8.0},{DK=16.0},{K=10.0},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr},{WEB2=https://fixation.emile-maurin.fr/fr/vis-tete-cylindrique-six-pans-creux-acier-classe-12-9-brut-iso-4762-din-912-23000b},{LG=4.500},{LF=1.020},{D3=8.160},{P=1.500},{DA=11.200},{DS=10.000},{E=9.150},{HM=10.000},{R=0.400},{IDNR=},{T=5.000},{V=1.000},{DW=15.330},{W=4.000},{FORM=1.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 68
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
M'DIRECT - Visserie en petit conditionnement
Description
Modèle 23000B - brut Classe 12.9
Nomenclature
Emile Maurin 23000 10x10
Référence
23000 10x10
23000 10x10
DXL
10x10
10x10
Matière
Acier brut classe 12.9
Nominal diameter
10
10
mm
Length
10
10
mm
Across-flats-dimension
8.0
8.0
mm
Head diameter
16.0
16.0
mm
Head height
10.0
10.0
mm
B
L
L
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성