카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 23-650-16-160
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de fixation
Vis - Goujons - Boulons en Té
23_65
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_fixation/vis_goujons_boulons_en_te/23_65/23_65.prj},{NB=emile_maurin_23-650-16-160},{REF=23-650-16-160},{D1=M16},{L1=160},{L2=100},{L3=10},{L4=28},{L5=18},{L6=17.7},{INFOS=INFOTEXTE},{BESTNR=87395},{GR=M16x18x160},{PDF=PDF},{FST=8.8},{D=16},{GEW=280},{KDM=13.546},{H1=24.000},{BR2=17.000},{R2=23.500},{L22=2.400},{L33=27.500},{CTN=MIN},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 23-65 - Boulon en "T" losange
Nomenclature
Emile Maurin 23-650-16-160
Référence
23-650-16-160
23-650-16-160
D1
M16
M16
L1
160
160
mm
L2
100
100
mm
L3
10
10
mm
L4
28
28
mm
L5
18
18
mm
L6
17.7
17.7
mm
Informations
정보
INFOTEXTE
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성