카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 23-440-14
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de fixation
Rondelles
23_44
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_fixation/rondelles/23_44/23_440.prj},{NB=emile_maurin_23-440-14},{REF=23-440-14},{MAT=Acier},{D1=14.5},{D2=23.0},{H1=3.4},{CP=160.0},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=23-440.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 14
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 23-440 - Rondelles autobloquantes - Acier
Nomenclature
Emile Maurin 23-440-14
Référence
23-440-14
23-440-14
Matière
Acier
D1
14.5
14.5
mm
D2
23.0
23.0
mm
H1
3.4
3.4
mm
Couple
160.0
160.0
Nm
Informations
정보
INFOTEXTE
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성