카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 23-395-16
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de fixation
Rondelles
23_39
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_fixation/rondelles/23_39/23_395.prj},{NB=emile_maurin_23-395-16_0},{REF=23-395-16},{ROT=0},{MATIERE=Inox},{VIS=M 16},{D1=20.0},{D2=45},{D3=30},{H1=12.5},{F1=84.0},{INFOS=INFOTEXTE},{NORMNR=GN 350.3},{SHOW=1},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 23-395 - Rondelle articulée - Inox
Nomenclature
Emile Maurin 23-395-16
Référence
23-395-16
23-395-16
Rotation
°
MATIERE
Inox
VIS
M 16
M 16
D1
20.0
20.0
mm
D2
45
45
mm
D3
30
30
mm
H1
12.5
12.5
mm
F1
84.0
84.0
kN
Informations
정보
INFOTEXTE
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성