目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 23-391-16
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de fixation
Rondelles
23_39
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_fixation/rondelles/23_39/23_391.prj},{NB=emile_maurin_23-391-16_0},{REF=23-391-16},{ROT=0},{MATIERE=Acier},{VIS=M 16},{D1=20.0},{D2=45},{D3=30},{H1=12.5},{F1=120},{INFOS=INFOTEXTE},{NORMNR=GN 350.3},{SHOW=1},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 7
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 23-391 - Rondelle articulée - Acier
Nomenclature
Emile Maurin 23-391-16
Référence
23-391-16
23-391-16
Rotation
°
MATIERE
Acier
VIS
M 16
M 16
D1
20.0
20.0
mm
D2
45
45
mm
D3
30
30
mm
H1
12.5
12.5
mm
F1
120
120
kN
Informations
Information
INFOTEXTE
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型