카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 23-240-18
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de fixation
Ecrous - Ecrous en Té - Tasseaux
23_24
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_fixation/ecrous_ecrous_en_te_tasseaux/23_24/23_240.prj},{NB=emile_maurin_23-240-18},{REF=23-240-18},{MAT=Acier},{D1=M18},{H1=54},{L1=31.2},{S1=27},{GEW=170},{ST=20},{NDM=18.000},{KDM=15.294},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=23-240.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 15
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 23-240 - Ecrou rallongé - Acier
Nomenclature
Emile Maurin 23-240-18
Référence
23-240-18
23-240-18
Matière
Acier
D1
M18
M18
H1
54
54
mm
L1
31.2
31.2
mm
S1
27
27
mm
Informations
정보
INFOTEXTE
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성