카탈로그: BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
생성됨: 12.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Béné Inox 219661-12X25
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Category 19 - Self clinching elements
Inox A2
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_boulonnerie/serie_19/a2/219661.prj},{NB=bene_inox_219661-12X25},{REF=219661-12X25},{M=12.000},{MXL=12X25},{B=30.000},{A=12.000},{L=25.000},{WEB=https://www.bene-inox.com}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 114
HELP_VARIABLE
Company
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Description
Modèle 219661 - Stud - Stainless steel A2 - DIN 938
Bill of material
Béné Inox 219661-12X25
Nr de référence
219661-12X25
219661-12X25
M
12.000
12.000
mm
MXL
12X25
12X25
mm
B
30.000
30.000
mm
A
12.000
12.000
mm
L
25.000
25.000
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성