카탈로그: BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
생성됨: 12.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Béné Inox 219637-6
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Category 19 - Self clinching elements
Inox A2
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_boulonnerie/serie_19/a2/219637.prj},{NB=bene_inox_219637-6},{REF=219637-6},{D=M6},{EP=0,5 à 3},{DX=6},{A=12},{L=15.5},{D1=9},{E=1.5},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://www.bene-inox.com}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Description
Modèle 219637 - Countersunk head knurled rivet nut - Stainless steel A2
Bill of material
Béné Inox 219637-6
Référence
219637-6
219637-6
-
M6
M6
Epaisseur à serttir
0,5 à 3
0,5 à 3
mm
A
12
12
mm
L
15.5
15.5
mm
D1
9
9
mm
E
1.5
1.5
mm
Informations
정보
INFOTEXTE
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성