카탈로그: BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
생성됨: 12.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Béné Inox 218712-5X20
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Category 18 - Pins
Stainless steel A1
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_boulonnerie/serie_18/a1/218712.prj},{NB=bene_inox_218712-5X20},{REF=218712-5X20},{D=5.0},{L=20},{F=2.0},{C=0.63},{X=MIN},{WEB=https://www.bene-inox.com}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 73
HELP_VARIABLE
Company
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Description
Modèle 218712 - Full-length parallel grooved pin with chamfer - Stainless steel A1 - DIN 1473 - ISO 8740
Bill of material
Béné Inox 218712-5X20
Nr de référence
218712-5X20
218712-5X20
D
5.0
5.0
mm
L
20
20
mm
F
2.0
2.0
mm
C
0.63
0.63
mm
X
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성