카탈로그: BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
생성됨: 12.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Béné Inox 218705-4X40
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Category 18 - Pins
Stainless steel A1
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_boulonnerie/serie_18/a1/218705.prj},{NB=bene_inox_218705-4X40},{REF=218705-4X40},{DXL=4x40},{MAT=Acier inoxydable A2},{D=4.0},{L=40},{R=4.000},{SHOW=1},{WEB=https://www.bene-inox.com}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 117
HELP_VARIABLE
Company
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Description
Modèle 218705 - Grooved pin - Stainless steel A1 - DIN 1 - ISO 2339
Bill of material
Béné Inox 218705-4X40
Référence
218705-4X40
218705-4X40
DXL
4x40
4x40
Matière
Acier inoxydable A2
Nominal diameter
4.0
4.0
mm
Length
40
40
mm
SHOW
1
1
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성