카탈로그: BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
생성됨: 12.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Béné Inox 216543-10
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Category 16 - Washers
Stainless steel 310
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_boulonnerie/serie_16/aisi_310/216543.prj},{NB=bene_inox_216543-10},{REF=216543-10},{MAT=Inox AISI 310},{D=10},{D1=10.5},{D2=20},{S=2.0},{WEB=https://www.bene-inox.com}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Description
Modèle 216543 - Plain stamped washer for high temperature - Stainless steel AISI 310 - DIN 125 A
Bill of material
Béné Inox 216543-10
Référence
216543-10
216543-10
Matière
Inox AISI 310
D
10
10
mm
D1
10.5
10.5
mm
D2
20
20
mm
S
2.0
2.0
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성