국가 별
표준별
언어선택:
français
français
품질보증 정보
카탈로그: M'DIRECT - Visserie en petit conditionnement
생성됨: 12.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
M'DIRECT - Visserie en petit conditionnement
Emile Maurin 20211B12X40
M'DIRECT - Visserie en petit conditionnement
Acier
Powered by
CAD모델 선택
{m_direct/acier/20211b.prj},{NB=emile_maurin_20211B12X40},{REF=20211B12X40},{D=12},{DXL=12x40},{MAT=Acier zingué classe 8.8},{S=18},{K=7.5},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr},{IDNR=},{D3=9.853},{P=1.750},{A=5.250},{C=0.600},{DA=13.700},{DW=16.630},{E=20.030},{R=0.600},{WEB2=https://fixation.emile-maurin.fr/fr/vis-tete-hexagonale-entierement-filetee-acier-classe-8-zn-iso-4017-20211b},{L=40}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 87
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
M'DIRECT - Visserie en petit conditionnement
Description
Modèle 20211B - zingué Classe 8.8
Nomenclature
Emile Maurin 20211B12X40
Référence
20211B12X40
20211B12X40
Screw nominal diameter
12
12
mm
DXL
12x40
12x40
Matière
Acier zingué classe 8.8
Across-flats-dimension
18
18
mm
Head height
7.5
7.5
mm
Length
40
40
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성