??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 19-671-62 - Verrou à ressort de rappel inox - Acier
Nomenclature
Emile Maurin 19-671-62
Référence
L1
62 mm
L2
57 mm
L3
44.5 mm
L4
19 mm
L5
33 mm
L6
15 mm
L7
16 mm
L8
13 mm
L9
10 mm
H1
15.8 mm
H2
13 mm
H3
1.5 mm
H4
2.8 mm
H5
3 mm
D1
5.5 mm
D2
5
Informations
Информация
INFOTEXTE
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей