??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 19-671-62 - Verrou à ressort de rappel inox - Acier
Nomenclature
Emile Maurin 19-671-62
Référence
L1
62 mm
L2
57 mm
L3
44.5 mm
L4
19 mm
L5
33 mm
L6
15 mm
L7
16 mm
L8
13 mm
L9
10 mm
H1
15.8 mm
H2
13 mm
H3
1.5 mm
H4
2.8 mm
H5
3 mm
D1
5.5 mm
D2
5
Informations
Informace
INFOTEXTE
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model