??
Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 19-630 - Loquet à fermeture par poussée crampon à visser
Nomenclature
Emile Maurin 19-630-13
Référence
Force
N
D1
3.3 mm
H1
48.5 mm
H2
40.5 mm
H3
3.8 mm
H4
3.3 mm
H5
55 mm
H6
4 mm
H7
72 mm
H8
16 mm
L1
28.2 mm
L2
5.1 mm
L3
14.5 mm
L4
8 mm
L5
5.3 mm
L6
2.5 mm
L7
13.7 mm
L8
11.5 mm
L9
23.8 mm
L10
4.3 mm
L11
4 mm
Informations
Information
INFOTEXTE
Previews
3D
Boyut
2D
CAD modeli indir