??
Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 5
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 19-441 - Loquet à compression étanche, à serrage réglable, grande capacité, à poignée - Sans serrure
Nomenclature
Emile Maurin 19-441-37
Référence
Forme
Sans serrure
Position
D1
20 mm
D2
4.8 mm
L1
mm
Enter value for L1
mm
cm
inch
ft
L1MIN
mm
L1MAX
mm
L2
25 mm
L3
11 mm
L4
60 mm
L5
6.4 mm
L6
33 mm
L7
82.5 mm
L8
22 mm
L9
0.8 mm
L10
24 mm
L11
16 mm
Informations
Информация
INFOTEXTE
Previews
3D
Размер
2D
Сваляне на CAD модели