??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 19-337 - Verrou à fermeture par poussée affleurant, à bouton poussoir, autoréglable - Chromé
Nomenclature
Emile Maurin 19-337-26
Référence
19-337-26
Forme
Montage en saillie
Matière
Chromé
Position
mm
输入参数值: POS
Position
mm
cm
inch
ft
D1
26 mm
D2
38 mm
D3
M 32x1,5 mm
+2/-0
32 mm
H1
37.5 mm
H2
mm
输入参数值: H2
mm
cm
inch
ft
H2MIN
12.7 mm
H2MAX
19 mm
±0.2
30 mm
±0.2
15 mm
±4
7.5 mm
L1
47 mm
L2
22 mm
L3
6 mm
L4
12 mm
L5MIN
255 mm
±1
21 mm
±1
5 mm
±0.2/-0
14 mm
±1
33.5 mm
±1
25.5 mm
±0.2
8.0 mm
Informations
信息
INFOTEXTE
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型