카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 19-336-26
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Verrous et loquets (Série 19)
Verrous et loquets à fermeture par poussée
19_33
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie19_verrrous_et_loquets/verrous/19_33/19_336.prj},{NB=emile_maurin_19-336-26_6_12.7},{REF=19-336-26},{FORM=Montage encastré},{MAT=Noir},{POS=6},{D1=26},{D2=38},{D3=M 32x1,5},{D3NDR=32.000},{D3KDR=32.160},{D4=32},{H1=37.5},{H2=12.7},{H2MIN=12.7},{H2MAX=19},{H3=30},{H4=15},{H5=7.5},{L1=47},{L2=22},{L3=6},{L4=12},{L5MIN=255},{L6=21},{L7=5},{L8=14},{L9=33.5},{L10=25.5},{L11=8.0},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=19-336.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 19-336 - Verrou à fermeture par poussée affleurant, à bouton poussoir, autoréglable - Noir
Nomenclature
Emile Maurin 19-336-26
Référence
19-336-26
Forme
Montage encastré
Matière
Noir
Position
mm
값 입력 POS
Position
mm
cm
inch
ft
확인
D1
26
mm
D2
38
mm
D3
M 32x1,5
mm
+2/-0
32
mm
H1
37.5
mm
H2
mm
값 입력 H2
mm
cm
inch
ft
확인
H2MIN
12.7
mm
H2MAX
19
mm
±0.2
30
mm
±0.2
15
mm
±4
7.5
mm
L1
47
mm
L2
22
mm
L3
6
mm
L4
12
mm
L5MIN
255
mm
±1
21
mm
±1
5
mm
±0.2/-0
14
mm
±1
33.5
mm
±1
25.5
mm
±0.2
8.0
mm
Informations
정보
INFOTEXTE
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성