??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 19-333 - Verrou à fermeture par poussée affleurant, à bouton poussoir - Noir
Nomenclature
Emile Maurin 19-333-26
Référence
19-333-26
Matière
Noir
Position
mm
Enter value for POS
Position
mm
cm
inch
ft
D1
26 mm
D2
38 mm
D3
M 32x1,5 mm
+2/-0
32 mm
H1
38 mm
H2
mm
Enter value for H2
mm
cm
inch
ft
H2MIN
6.4 mm
H2MAX
19 mm
±0.5
35 mm
±1
42.5 mm
±0.2
30 mm
L1
47 mm
L2
22 mm
L3
6 mm
L4
12 mm
±1.5
30.3 mm
L6
3.5 mm
±6
9.5 mm
±0.2
19 mm
+0.2/-0
14 mm
Informations
Information
INFOTEXTE
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models