카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 19-295-70
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Verrous et loquets (Série 19)
Verrous et loquets à fermeture par poussée
19_29
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie19_verrrous_et_loquets/verrous/19_29/19_295.prj},{NB=emile_maurin_19-295-70},{REF=19-295-70},{FORM=Avec serrure},{MAT=Acier},{L1=68.5},{L2=19.0},{L3=84},{L4=8},{L5=55.5},{L6=71.5},{L7MIN=8},{L7MAX=11.0},{L8=14.3},{H1MAX=6.4},{H2=36},{H3=17.5},{H4=7.9},{H5=1.2},{H6MIN=11.1},{R1=2.5},{CM=570},{VERS=1.000},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=19-295.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 19-295 - Verrou à fermeture par poussée affleurant, grande capacité - Acier - Avec serrure
Nomenclature
Emile Maurin 19-295-70
Référence
19-295-70
19-295-70
Forme
Avec serrure
Matière
Acier
L1
68.5
68.5
mm
L2
19.0
19.0
mm
L3
84
84
mm
L4
8
8
mm
+.03/-0.1
55.5
55.5
mm
+0.1/-0.3
71.5
71.5
mm
L7MIN
8
8
mm
L7MAX
11.0
11.0
mm
L8
14.3
14.3
mm
H1MAX
6.4
6.4
mm
H2
36
36
mm
H3
17.5
17.5
mm
H4
7.9
7.9
mm
H5
1.2
1.2
mm
H6MIN
11.1
11.1
mm
R1
2.5
2.5
mm
Charge max.
570
570
N
Informations
정보
INFOTEXTE
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성