??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 19-25 - Verrou à fermeture par poussée à ailette
Nomenclature
Emile Maurin 19-251-37
Référence
VERSION
L1
37.5 mm
L2
19.9 mm
max.
12.7 mm
+/- 1.5
27.7 mm
-1
22.4 mm
+/- 1.5
15.6 mm
L7
19 mm
L8
9.5 mm
L9
23 mm
+/- 1.5
15 mm
+0.2/-0.1
25.5 mm
H1
31.8 mm
+/- 1.5
23 mm
+/- 1.5
15 mm
+0.2
22.2 mm
+/- 0.2
9.5 mm
Charge max.
445 N
Informations
Information
INFOTEXTE
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés