??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 19-241 - Verrou à fermeture par poussée affleurant, de sécurité
Nomenclature
Emile Maurin 19-241-92
Référence
19-241-92
H1MIN
1.2 mm
H1MAX
3.2 mm
H2
24 mm
H3
6.4 mm
L1
92 mm
L2
42 mm
L3
33.2 mm
L4
5 mm
L5
24 mm
±0.3
84.5 mm
L7
14 mm
L8
48 mm
L9
40 mm
±0,3
37 mm
±1
11 mm
Informations
信息
INFOTEXTE
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型